För montage på takytan. Kyleffekt 1,87–4 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Särskilt lämpad för användning i tuffa miljöer. Flexibla möjligheter för vattenanslutning.
- Art. nr.:
- SK 3209544
- Utförande
- takmontage
Vattenledande delar i rostfritt stål (1.4571) - Produktbeskrivning
- För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Luft/vatten värmeväxlaren monteras på taket till ett apparatskåp med flexibla möjligheter för vattenanslutning.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Tätningsmatta
Fastsättningsmaterial - Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 400 l/h: 1,88 kW
- Märkspänning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 98 W
Vid 60 Hz: 115 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,25 A
Vid 60 Hz: 0,3 A - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1: 10 bar
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Kontaktdon
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- ½" slangkoppling
- G ⅜" AG
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Dimension
- Bredd: 597 mm
Höjd: 417 mm
Djup: 475 mm - Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Kapslingsklass
- IP 65 på begäran
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 32,25 kg
- Bruttovikt
- 34,5 kg
- Tullvarukod
- 84158300
- EAN
- 4028177429925
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK Luft/vatten-värmeväxlare, takmontage, 1,875 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, komfortreglering, vattenförande delar: V4A, BHD: 597 x 417 x 475 mm
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring