Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Art. nr.: SK 3212230

Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.

Anslutningsset för luft-vatten värmeväxlare

Art. nr.:
SK 3212230
Utförande
väggmontage
Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivning
För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningsklar
Håltagningsmall
Tätnings- och fastsättningsmaterial
Total kyleffekt
L 35 W 10 vid 200 l/h: 0,3 kW
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 23 W
Vid 60 Hz: 27 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 0,11 A
Vid 60 Hz: 0,13 A
Tillåtet driftstryck (p max.)
1: 10 bar
Inkopplingstid
100 %
Kylmedium
Vatten (för specifikation, se Internet)
Vattteningångstemperatur
1 °C...30 °C
Vattenanslutningar
⅜" slangkoppling
Driftstemperatur
1 °C...70 °C
Observera:
Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller
Dimension
Bredd: 150 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 85 mm
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,227 kg
Bruttovikt
3,427 kg
Tullvarukod
84158300
EAN
4028177430938
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
SK Luft/vatten värmeväxlare, väggmonterade, 0.3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 150x300x85 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj