Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
- Art. nr.:
- SK 3214100
- Utförande
- väggmontage
Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn) - Produktbeskrivning
- För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Tätnings- och fastsättningsmaterial - Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 vid 400 l/h: 0,7 kW - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 36 W
Vid 60 Hz: 37 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,17 A
Vid 60 Hz: 0,18 A - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1: 10 bar
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- ⅜" slangkoppling
- Temperaturreglering
- Termostatstyrd magnetventil
- Temperaturövervakning
- Inbyggd termostat, med växelkontakt, bryteffekt 16 A, inställningsområde +20 °C ... +60 °C (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Observera:
- Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller
- Dimension
- Bredd: 200 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 100 mm - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,228 kg
- Bruttovikt
- 6,556 kg
- Tullvarukod
- 84158300
- EAN
- 4028177232853
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK Luft/vatten värmeväxlare, väggmonterade, 0.6/0.7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 200x500x100 mm