- Art. nr.:
- SK 3364540
- Utförande
- väggmontage
Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivning
- För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Tätnings- och fastsättningsmaterial
- Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 400 l/h: 1 kW
- Märkspänning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,12 A
Vid 60 Hz: 0,11 A
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- ½" slangkoppling
- G ⅜" AG
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Observera:
- Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller
- Dimension
- Bredd: 280 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 120 mm
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84158300
- EAN
- 4028177495883
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712