Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Art. nr.: SK 3375510

Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.

Art. nr.:
SK 3375510
Utförande
väggmontage
Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivning
För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningsklar
Håltagningsmall
Tätnings- och fastsättningsmaterial
Total kyleffekt
L 35 W 10 vid 400 l/h: 5 kW
Märkspänning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Märkeffekt Pel
Vid 50 Hz: 178 W
Vid 60 Hz: 232 W
Märkström max.
Vid 50 Hz: 2,25 A
Vid 60 Hz: 2,25 A
Tillåtet driftstryck (p max.)
1: 10 bar
Inkopplingstid
100 %
Kylmedium
Vatten (för specifikation, se Internet)
Vattteningångstemperatur
1 °C...30 °C
Vattenanslutningar
½" slangkoppling
G ⅜" AG
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
1 °C...70 °C
Observera:
Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 1.400 mm
Djup: 220 mm
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Försäkring
Trafoskyddsbrytare: 3,5...5 A
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
96,561 lb
Bruttovikt
101,411 lb
Tullvarukod
8415830070
EAN
4028177496170
EAN11 (UC)
85276
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
SK Luft/vatten-värmeväxlare, Väggmontage, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, komfortreglering, vattenförande delar: koppar/mässing, BHD: 450 x 1400 x 220 mm
Godkännanden
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj