Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
- Art. nr.:
- SK 3375540
- Utförande
- väggmontage
Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn) - Produktbeskrivning
- För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Tätnings- och fastsättningsmaterial - Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 400 l/h: 5 kW
- Märkspänning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 183 W
Vid 60 Hz: 183 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,8 A
Vid 60 Hz: 0,8 A - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1: 10 bar
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- ½" slangkoppling
- G ⅜" AG
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Observera:
- Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 1.400 mm
Djup: 220 mm - Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Försäkring
- Trafoskyddsbrytare: 3,5...5 A
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 41,1 kg
- Bruttovikt
- 47 kg
- Tullvarukod
- 84158300
- EAN
- 4028177496187
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK Luft/vatten-värmeväxlare, Väggmontage, 5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, komfortreglering, vattenförande delar: koppar/mässing, BHD: 450 x 1400 x 220 mm
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Safety instructions