Luft/vatten värmeväxlare för produktionslokaler med stränga hygienkrav, inom exempelvis livsmedelsindustrin – en perfekt komplettering till Rittal Hygienic Design-serien. Den lättrengjorda konstruktionen minskar risken för kontaminering och bidrar till att garantera livsmedlens säkerhet.
- Art. nr.:
- SK 3215700
- Utförande
- Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivning
- Luft/vatten värmeväxlare för produktionslokaler med stränga hygienkrav, inom exempelvis livsmedelsindustrin – en perfekt komplettering till Rittal Hygienic Design-serien. Den lättrengjorda konstruktionen minskar risken för kontaminering och bidrar till att garantera livsmedlens säkerhet.
- Fördelar
- Konstruktion för enkel rengöring och god hygien
- En taklutning på 30° förhindrar att föremål ställs ner och gör att vätskor rinner av snabbt
- Utanpåliggande utbytbar silikontätning runtom förhindrar smutsbildning mellan skåpet och luft-vatten värmeväxlaren.
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Tätnings- och fastsättningsmaterial - Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 200 l/h: 1 kW
L 35 W 10 vid 400 l/h: 1,2 kW - Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 77 W
Vid 60 Hz: 104 W - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,38 A
Vid 60 Hz: 0,47 A - Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1: 10 bar
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- G ⅜" AG
- Temperaturreglering
- Termostatstyrd magnetventil
- Temperaturövervakning
- Inbyggd termostat, med växelkontakt, bryteffekt 16 A, inställningsområde +20 °C ... +60 °C (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Dimension
- Bredd: 215 mm
Höjd: 982 mm
Djup: 100 mm - Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Inställningsområde
- 20 °C...60 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14 kg
- Bruttovikt
- 14 kg
- Tullvarukod
- 84158300
- EAN
- 4028177806405
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 1.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 215 x 982 x 100 mm
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Safety instructions