IT-kylning

Liquid Cooling Packages

LCP CW: Extremt höga värmelaster transporteras ut ur racket med hjälp av luft/vatten värmeväxlare. LCP DX: Idealisk för kylning i små och medelstora IT-applikationer.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Rackbaserad kylning av 1-2 IT-rack. Steglös justering av kylkapaciteten med hjälp av inverterreglerad kompressor i LCP Rack DK (förångare). För att använda enheten, krävs en extern kondensor.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Idealisk för kylning i små och medelstora IT-applikationer.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Kylning med högpresterande värmeväxlare. LCP suger luften på sidan av serverskåpets baksida och blåser in den nedkylda luften igen på sidan i den främre delen av serverskåpet.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Standardklimatisering för uppställning i en skåpsrad. Den varma luften sugs in på apparatens baksida, kyls ner och blåses ut framåt till kallgången.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Kylning med högpresterande värmeväxlare. LCP suger luften på sidan av serverskåpets baksida och blåser in den nedkylda luften igen på sidan i den främre delen av serverskåpet.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Standardklimatisering för uppställning i en skåpsrad. Den varma luften sugs in på apparatens baksida, kyls ner och blåses ut framåt till kallgången.

Liquid Cooling Packages

Coolant Distribution Unit CDU In-Rack

CDU In-Rack är en Liquid-to-Liquid Coolant Distribution Unit avsedd att byggas in i ett OCP-rack ORv3. Pumpredundans och intelligent reglering säkerställer maximal tillgänglighet.

Liquid Cooling Packages

Passiv modul för LCP Rear Door CW

Passivmodulen är en luft-/vattenvärmeväxlare i ett skåp för direkt montering på VX IT- eller TS IT-rack, i stället för en bakdörr. Den slimmade konstruktionen och en dörröppningsvinkel på...

Liquid Cooling Packages

Aktivmodul för LCP Rear Door CW

Aktivmodul som stöd för luftstyrning via passivmodulen. Enkel eftermontering genom inhängning i servicedörren. Reglering utifrån omgivningsluftens temperatur, alternativt enligt differenstrycket. I/O-kort, sensorer,...

Liquid Cooling Packages

Vattenmodul för LCP Rear Door CW

Vattenmodul för individuell effektreglering, resp. för att mäta kyleffekten i en LCP Rear Door CW. Kan endast användas i kombination med en aktivmodul. Monteringen kan antingen ske i installationsgolvet eller ovanför racket.

Liquid Cooling Packages

Coolant Distribution Unit CDU In-Row

CDU In-Row är en Liquid-to-Liquid Coolant Distribution Unit som är inbyggd i ett OCP-rack (ORv3). Dess unika, modulära konstruktion ger högsta möjliga skalbarhet och underhållsvänlighet. Redundanser och intelligent...