Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Art. nr.: SK 3311530

Standardklimatisering för uppställning i en skåpsrad. Den varma luften sugs in på apparatens baksida, kyls ner och blåses ut framåt till kallgången.

Art. nr.:
SK 3311530
Fördelar
Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
Optimal anpassningsförmåga genom dynamisk, kontinuerlig reglering av kallvattenflödet
Genom hög framledningstemperatur på vattnet ökar andelen av indirekt frikylning, vilket bidrar till lägre driftkostnader
Behovsanpassad kyleffekt med modulära fläktenheter.
Fläktmoduler som n+1 konfigurerbar redundans
3-fasig anslutning för elektrisk redundans som standard
Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
Skåpets separering från kylningen förhindrar att vatten tränger in i serverskåpet
En yta på max. 0,36 m² för alla kylfunktioner
Förbättrad värmeåtervinning genom hög vattenreturtemperaturer vid användning av glykolvarianter av LCP CW, till exempel i kombination med en värmepump
Optimal åtkomst för underhåll och service fram- och bakifrån
Verktygsfritt byte av fläktmoduler
Funktion
Den varma luften sugs in från rummet eller varmgången, kyls ned och blåses sedan ut framåt i kallgången. För denna produkt krävs inget installationsgolv
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 7035
Alternativ
Ytterligare CMC III-sensorer kan anslutas
Rack med höjd 2200 mm
Utförande
Radkylning
Övervakning
Övervakning av alla systemrelevanta parametrar som serverns till- och frånluftstemperatur, vatteningångs-/utgångstemperatur, vattenflöde, kyleffekt, fläktvarvtal och läckage
Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
Kan integreras i RiZone
Total kyleffekt/antal fläktmoduler
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 50 Hz: 4.800 m³/h
Vid 60 Hz: 4.800 m³/h
Antal fläktmoduler vid leverans
1
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
Passar för skåptyp
TS IT
Inbyggnad i skåpserie
Framskjuten
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. kyleffekt
30 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
Anslutningskontakt
Inkopplingstid
100 %
Kylmedium
Vatten
EC-fläkt
Ja
Fläkten går att byta under drift
Ja
Temperaturreglering
Steglös fläktreglering
2-vägs styrventil
Vattenanslutningar
DN 40 (G 1½" AG)
Vattteningångstemperatur
15 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Alternativ
Ytterligare CMC III-sensorer kan anslutas
Rack med höjd 2200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
SK LCP Inline CW, BHD: 300x2000x1200 mm 30 kW, framdragen
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual