Standardklimatisering för uppställning i en skåpsrad. Den varma luften sugs in på apparatens baksida, kyls ner och blåses ut framåt till kallgången.
- Art. nr.:
- SK 3313538
- Utförande
- CW
- Fördelar
- Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
- Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
- Optimal anpassningsförmåga genom dynamisk, kontinuerlig reglering av kallvattenflödet
- Genom hög framledningstemperatur på vattnet ökar andelen av indirekt frikylning, vilket bidrar till lägre driftkostnader
- Behovsanpassad kyleffekt med modulära fläktenheter.
- Fläktmoduler som n+1 konfigurerbar redundans
- Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
- Skåpets separering från kylningen förhindrar att vatten tränger in i serverskåpet
- En yta på max. 0,36 m² för alla kylfunktioner
- Förbättrad värmeåtervinning genom hög vattenreturtemperaturer vid användning av glykolvarianter av LCP CW, till exempel i kombination med en värmepump
- Optimal åtkomst för underhåll och service fram- och bakifrån
- Verktygsfritt byte av fläktmoduler
- Funktion
- Den varma luften sugs in från rummet eller varmgången, kyls ned och blåses sedan ut framåt i kallgången. För denna produkt krävs inget installationsgolv
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Ytbehandling
- RAL 9005, finstruktur matt
- Färg
- RAL 9005
- Alternativ
- Ytterligare CMC III-sensorer kan anslutas
Rack med höjd 2200 mm - Utförande
- Radkylning
- Övervakning
- Övervakning av alla systemrelevanta parametrar som serverns till- och frånluftstemperatur, vatteningångs-/utgångstemperatur, vattenflöde, kyleffekt, fläktvarvtal och läckage
- Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
- Kan integreras i RiZone
- Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - Total kyleffekt
- 10 kW
20 kW
30 kW - Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 60 Hz: 6.500 m³/h
- Antal fläktmoduler vid leverans
- 4
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm - Passar för skåptyp
- VX IT
- TS IT PRO
- Inbyggnad i skåpserie
- Framskjuten
- Märkspänning
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 200–240 V AC
- Max. kyleffekt
- 30 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningskontakt
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten
- EC-fläkt
- Ja
- Fläkten går att byta under drift
- Ja
- Temperaturreglering
- Steglös fläktreglering
- 2-vägs styrventil
- Vattenanslutningar
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 10 bar
- Vattteningångstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Alternativ
- Ytterligare CMC III-sensorer kan anslutas
- Rack med höjd 2200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 203 kg
- Bruttovikt
- 213 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177962798
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- SK LCP Inline CW UL framskjuten, Basis VX IT, luft/vatten värmeväxlare för kylning av skåpsrad, monteras på rackets sida, framskjuten 200 mm, RAL 9005
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)
- Datablad
- Visio Shapes