Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Art. nr.: SK 3313268

Kylning med högpresterande värmeväxlare. LCP suger luften på sidan av serverskåpets baksida och blåser in den nedkylda luften igen på sidan i den främre delen av serverskåpet.

Art. nr.:
SK 3313268
Utförande
CW
Fördelar
Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
Reglering av serverns tilluftstemperatur
Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
Optimal anpassningsförmåga genom dynamisk, kontinuerlig reglering av kallvattenflödet
Genom hög framledningstemperatur på vattnet ökar andelen av indirekt frikylning, vilket bidrar till lägre driftkostnader
Behovsanpassad kyleffekt med modulära fläktenheter.
Fläktmoduler som n+1 konfigurerbar redundans
Skåpets separering från kylningen förhindrar att vatten tränger in i serverskåpet
En yta på max. 0,36 m² för alla kylfunktioner
Förbättrad värmeåtervinning genom hög vattenreturtemperaturer vid användning av glykolvarianter av LCP CW, till exempel i kombination med en värmepump
Optimal åtkomst för underhåll och service fram- och bakifrån
Verktygsfritt byte av fläktmoduler
Funktion
LCP suger ut luften på sidan av serverskåpens baksida, kyler den via högpresterande värmeväxlare och blåser in den nedkylda luften igen på sidan i den främre delen av serverskåpet.
Material
Stålplåt, lackerad
Ytbehandling
RAL 9005, finstruktur matt
Färg
RAL 9005
Alternativ
Helintegrerat branddetekterings- och släckningssystem
Automatisk dörröppning i serverskåpen
Ytterligare CMC III-sensorer kan anslutas
Rack med höjd 2200 mm
Utförande
Rackkylning
Övervakning
Övervakning av alla systemrelevanta parametrar som serverns till- och frånluftstemperatur, vatteningångs-/utgångstemperatur, vattenflöde, kyleffekt, fläktvarvtal och läckage
Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
Kan integreras i RiZone
Total kyleffekt/antal fläktmoduler
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Total kyleffekt
48 kW
51 kW
53 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Vid 60 Hz: 8.000 m³/h
Antal fläktmoduler vid leverans
6
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
Passar för skåptyp
VX IT
TS IT PRO
Inbyggnad i skåpserie
I samma plan
Märkspänning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200–240 V AC
Max. kyleffekt
53 kW
Anslutningstyp (elektrisk)
Anslutningskontakt
Inkopplingstid
100 %
Kylmedium
Vatten
Temperaturreglering
Steglös fläktreglering
2-vägs styrventil
Vattenanslutningar
DN 40 (G 1½" AG)
Tillåtet driftstryck (p max.)
10 bar
Vattteningångstemperatur
15 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Alternativ
Helintegrerat branddetekterings- och släckningssystem
Automatisk dörröppning i serverskåpen
Ytterligare CMC III-sensorer kan anslutas
Rack med höjd 2200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
224 kg
Bruttovikt
237,5 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177962767
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivning
SK LCP Rack CW UL, Basis VX IT, luft/vatten värmeväxlare för rackkylning, monteras slätt på rackets sida, RAL 9005
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Visio Shapes