- Art. nr.:
- SK 3311391
- Fördelar
- Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
- Lågt tryckfall på luftsidan och därmed minimal effektförbrukning för fläkten
- Temperaturövervakning och -reglering
- Redundant temperatursensor integrerad på luftsidan som standard
- Låg ytlast tack vare låg vikt.
- Värmeenergin som tas upp avges till omgivningen vid den externa kondensorn, utan uppvärmning av uppställningsplatsen.
- Idealisk för IT-kylning i små och medelstora anläggningar
- Ett eller två rack kan kylas separat
- Tack vare varvtalsreglerade kompressorer anpassas kyleffekten optimalt efter det verkliga behovet.
- Specifikt underhåll av LCP DX genom separering av kylning och serverskåp
- Funktion
- LCP för uppställning i en skåpsrad. Varm luft sugs in från gången på aggregatets baksida, kyls ner med högpresterande värmeväxlare, och den nedkylda luften pumpas sedan in igen i rummet eller kallgången.
- Färg
- RAL 9005
- Max. kyleffekt
- 20 kW
- Inkopplingstid
- 100 %
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningsklämma
- Kylmedium
- R410A
- EC-fläkt
- Ja
- Fläkten går att byta under drift
- Ja
- Temperaturreglering
- Steglös fläktreglering
- Kompressor med inverterreglering
- Observera:
- null
- Inbyggnad i skåpserie
- I samma plan
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
- Moduleringsområde
- 6 ‐ 20 kW
- Driftstemperatur
- 15 °C...35 °C
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 20 kW
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712