Liquid Cooling Unit LCU CW

Art. nr.: SK 3313610

LCU CW består huvudsakligen av en luft/vatten-värmeväxlare, fläktar och en controller. Den ska avleda värmen från nätverks-/serverskåp och därmed effektivt kyla de i skåpet monterade komponenterna.

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Anslutningskabel för nätdelar

Apparatsladdställ för nätdel

Anslutningskabel för nätdelar

Art. nr.:
SK 3313610
Utförande
Rackkylning
CW
Fördelar
Effektiv kylning av nätverks-/serverskåp
Platssparande montering i skåpet
Reglering av serverns tilluftstemperatur
Energieffektiva DC-fläktar
Optimal anpassningsförmåga genom dynamisk, kontinuerlig reglering av kallvattenflödet
Fläktmoduler går att byta under pågående drift
Funktion
LCU CW installeras i nätverks-/kopplingsskåpet bredvid 19"-nivån. Den uppvärmd luften sugs in till apparatens bakre del, kyls ned via värmeväxlaren och blåses ut i skåpets främre del igen.
Material
Stålplåt, lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
1 Liquid Cooling Unit CW
1 Bärande element för LCU CW
3 m vävd slang (för kondensatavlopp)
2 vinkel-slangkopplingar 90°
12 skruvar M5 x 12 självgängande/NZ/TX30
1 fjäderlist (7-polig)
1 Monterings-, installations- och bruksanvisning
Alternativ
Anslutning av maximal 16 CMC III sensorer
Övervakning
Övervakning av alla systemrelevanta parametrar som serverns till- och frånluftstemperatur, vatteningångs-/utgångstemperatur, vattenflöde, kyleffekt, fläktvarvtal och läckage
Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet
Kan integreras i RiZone
Temperaturreglering
Reglering av serverns tilluftstemperatur
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Inkopplingstid
100 %
Köldmedium/kylmedium
Kylmedium: Vatten
Passar för
Skåptyp: VX IT 19"-profilskenor standard
Bredd: ≥ 800 mm
Höjd: ≥ 2.000 mm
Djup: ≥ 1.000 mm
Dimension
Bredd: 110 mm
Höjd: 1.866,5 mm
Djup: 756 mm
Märkspänning
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Lufteffekt (friblåsande)
1 500 m³/h
Märkeffekt
0,5 kW
DC-fläkt
Ja
Fläkten går att byta under drift
Ja
Vattenanslutningar
G ¾" AG
Tillåtet driftstryck (p max.)
1 MPa
Driftstemperatur
10 °C...50 °C
Driftstemperatur kylmedium
10 °C: 30 °C
Total kyleffekt
Nytto-kyleffekt L24 (server-tillufttemperatur) W15: 7,9 kW
Nytto-kyleffekt L24 (server-tillufttemperatur) W18: 6,8 kW
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
92,5 kg
Bruttovikt
102,5 kg
Tullvarukod
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Produktbeskrivning
SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, BHD: 110 x 1866,5 x 756 mm
Godkännanden
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Manual
Software
MIB files
Mjukvara