- Art. nr.:
- SK 3164115
- Fördelar
- Enkelt montage, inga extra håltagningar behövs vid utförande med takplåt
- Anslutningsklar
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Takfläkt
Inkl. fastsättningsmaterial
- Märkspänning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,6 A
Vid 60 Hz: 0,7 A
- Dimension
- Bredd: 511 mm
Höjd: 227 mm
Djup: 511 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Inre kretslopp IP 54
- Observera:
- Den angivna lufteffekten reduceras till 800 m³/h vid 40 Pa mottryck vid användning av två ventilerade sockelplåtar
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,445 kg
- Bruttovikt
- 19,416 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177309500
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716