- Art. nr.:
- DK 5502025
- Produktbeskrivning
- För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas.
- Användningsområden
- För användning i hål som integrerats i takplåten
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 1 fläktenhet
2 fläktar
1 termostat
1 anslutningskabel, öppen
Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 340 mm
Höjd: 59 mm
Djup: 550 mm
- Observera:
- Den angivna ljudnivån gäller den första fläkten
- Anslutning via förgreningsdosa eller landsspecifik anslutningskontakt
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TS IT
Bredd: 800 mm
800 mm
800 mm
Djup: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Bruttovikt
- 4,8 kg
- Tullvarukod
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
-
SK Takfläktchassi, för montering i takplåten, inkl. 2 fläktar, utbyggbar till max. 6 fläktar, BHD: 340 x 59 x 550 mm