IT-kylning

Tillbehör för IT-kylning

Passande tillbehör för Blue e+ kylaggregat, LCP CW och LCP DX-applikationer.

Tillbehör för IT-kylning

Luftkanal för väggmonterade kylaggregat Blue e+ IT

För kalluftstillförsel framför 19"-profilen i kombination med det väggmonterade kylaggregatet Blue e+ IT.

Tillbehör för IT-kylning

Takplåt för takmonterat kylaggregat Blue e+ IT

För montage av takmonterat kylaggregat. Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregatet hamnar centrerat på skåpet.

Tillbehör för IT-kylning

Stålplåtsdörr för väggmonterade kylaggregat Blue e+ IT

För montage av ett väggmonterat kylaggregat. Hålet i dörren är placerat så att ett väggmonterat kylaggregat sitter i mitten av dörren.

Tillbehör för IT-kylning

Luftstyrningssats för LCP Hybrid

Luftstyrningssatsen leder in luftströmmen i värmeväxlaren på LCP Hybrid utan större tryckförluster.

Tillbehör för IT-kylning

Pekskärmdisplay, färg för LCP Rack/Inline CW

På displayen visas alla relevanta driftparametrar direkt på LCP, vilket ger möjlighet att övervaka viktiga funktioner i LCP direkt och göra inställningar.

Tillbehör för IT-kylning

Kondensorenhet för LCP DX

Kondensorenheterna är nödvändiga för drift av kylmedelsbaserade LCP. Beroende på utförande har enheterna en extern kondensor och fläkt eller extra frikyla. Varianten med frikyla är nödvändig för...

Tillbehör för IT-kylning

Vertikal avskärmning för VX IT, TS IT

För blockering av luftströmmen till höger och vänster om 19"-profilen för skåpshöjd 2000 mm.

Tillbehör för IT-kylning

Anslutningsslang

Flexibel och avkortningsbar anslutningsslang inkl. dubbelsidig kopplingsmutter för anslutning av LCP/LCU till ett fast rörsystem.

Tillbehör för IT-kylning

Adapter i bakre plan för LCP Inline CW

För tillslutning av mellanrummet i den bakre delen som finns vid inbyggnad av en LCP.

Tillbehör för IT-kylning

Kondenspump för LCP Rack/Inline CW

För avledning av kondensat vid LCP Rack-/Inline CW-tillämpningar.

Tillbehör för IT-kylning

Fläktmodul för LCP Rack/Inline CW

Ökad kyleffekt. Dessutom kan redundans nås eller den elektriska effektförbrukningen minskas.

Tillbehör för IT-kylning

Hållare för filtermattor för LCP Inline CW

Filtermattshållare för LCP Inline CW.

Tillbehör för IT-kylning

Filtermatta för LCP Inline CW

Filtermattor för LCP Inline CW.

Tillbehör för IT-kylning

Ihopbyggnadssats LCP CW, VX för TS IT

För mekanisk förbindning av ett LCP CW Inline Protruding och ett TS IT rack.

Tillbehör för IT-kylning

Borstlistset för LCU CW

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett VX IT-nätverks- eller serverrack med inbyggd LCU CW.