Takplåt för takmonterat kylaggregat Blue e+ IT

Art. nr.: SK 3312803

För montage av takmonterat kylaggregat. Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregatet hamnar centrerat på skåpet.

Art. nr.:
SK 3312803
Produktbeskrivning
För montage av takmonterat kylaggregat Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregatet hamnar centrerat på skåpet.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Montagekrav
Vid montage ska fastsättningsmaterialet till den stängda takplåten användas
Den elektriska kondensatförångaren SK 3355.720 kan på grund av kollision med 19-tumsplanet inte användas. Kondensatavloppet måste ske via den medföljande slangen.
Passar till art. nr.
3312.800
Passar för
Skåptyp: TS IT
Bredd: = 800 mm
Djup: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1200 mm, RAL 7035
Datablad
Teknisk systemhandbok