- Art. nr.:
- SK 3311010
- Produktbeskrivning
- För ökad kyleffekt kan enskilda fläktmoduler monteras i efterhand i LCP:erna. Genom ytterligare integrering kan även redundans skapas eller den elektriska effektförbrukning för LCP minskas.
- Fördelar
- Kan anslutas under löpande drift
- Verktygsfritt byte av fläktmoduler
- Funktion
- Genom inbyggnad av fläktmoduler i en LCP ökas lufteffekten och därmed även kyleffekten för den aktuella varianten. Vid tillräcklig kyleffekt kan kompletteringen av fläktmoduler användas för utveckling av redundans. Genom komplettering i efterhand med fläktar för att överstiga det nödvändiga luftflödet kan den elektriska energiförbrukningen minskas, i och med att fläktarna arbetar med lägre varvtal. Detta minskar även aggregatets ljudnivå avsevärt.
- Leveransens omfattning
- 1 fläktenhet
EC-fläkt
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Standardutförande för LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) med en fläktmodul.
- För att den maximala kyleffekten på 30 kW ska uppnås måste kunden/serviceavdelningen installera två ytterligare fläktmoduler.
- Standardutförande för LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) med fyra fläktmoduler.
- För att den maximala kyleffekten på 55 kW ska uppnås måste kunden/serviceavdelningen installera två ytterligare fläktmoduler.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,078 kg
- Bruttovikt
- 8,503 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177661882
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716