SZ

Art. nr.: SZ 2565200

E-Nummer: E2504056

Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.

Art. nr.:
SZ 2565200
Produktbeskrivning
Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.
Material
Plast enligt + UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 fyrkantig öppning för 10 tätningsinsatser, små
Number of rectangular cutouts
5
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimension
Bredd: 301 mm
Djup: 221 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Plåtfläns
Storlek: 5
Driftstemperatur
-40 °C...80 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Number knockouts
4
4
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,418 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plastflänsar, för AX, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, förpräglade, 301x221 mm, för plåtfläns, storlek 5
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Info sheet
Manual