Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SK 3302880
- Produktbeskrivning
- Takplåt med passande hål för takmonterat kylaggregat för kylning av IT-utrustning.
- Användningsområden
- Takmonterat kylaggregat
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Takplåt, 1000 mm
Inkl. borstlist som förlängning till 1200 mm
Packning
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- Endast möjligt i kombination med TS IT med profilskenor.
- Passar till art. nr.
- SK 3301.800
- Dimension
- Bredd: 800 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
Bredd: 800 mm
800 mm
Djup: 1.000 mm
1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,5 kg
- Bruttovikt
- 12,5 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
- SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Dokumentation
- Info sheet