Fäststag, vertikalt för WS 540

Artikelnummer: AS 4051.106

För infästning av tillbehör som hållare för ledningsknippen, backar och förvaringsytor.

Artikelnummer:
AS 4051.106
Produktbeskrivning
För infästning av tillbehör som hållare för ledningsknippen, backar och förvaringsytor.
Fördelar
Individuell och funktionsmässig utbyggnad med apparathållare, lådhållare, konsoler, hållare för ledningsknippen osv.
Enkelt montage av tillbehör med skruvmontage
Individuell höjdinställning av tillbehöret genom skenteknik
Tekniska data
Mått (B x H x D): 85 x 1350 x 50 mm
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7016
Passar till art. nr.
4051.100
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,8 kg
Bruttovikt
7,5 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivning
Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories
Dokumentation
Manual