Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad för VX IT

Artikelnummer: DK 5301.437

E-Nummer: E2505384

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Artikelnummer:
DK 5301.437
Produktbeskrivning
För byte av befintliga dörrar. Med fönster och 4-punkts lås. Det delade utförandet möjliggör en rumsoptimerad uppställning av skåpen samt bästa möjliga åtkomst tack vare ett mindre avstånd mellan de enskilda skåpsraderna.
Material
Ram: Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
Ram: RAL 7035
Komforthandtag VX, gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
4 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
Observera:
Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240°
Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 160°
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Passar för
Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
32,7 kg
Bruttovikt
33,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177955035
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
Plattor med glasglas, vertikalt uppdelade för VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035
Dokumentation
Info sheet