Denna artikel utgår: 29 sep. 2021
Frånskiljarskydd för VX
Art. nr.: VX 8952000
Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt UL-föreskrift. Testad i kombination med manöverspak (handtag) för huvudbrytare från Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton eller Siemens.
- Art. nr.:
- VX 8952000
- Produktbeskrivning
- Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt UL-föreskrift. Testad i kombination med manöverspak (handtag) för huvudbrytare från Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton eller Siemens.
- Fördelar
- Uppfyller kraven i UL 508 A
- I kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås uppfylls denna även för ihopbyggnadskombinationer
- Monteras alternativt på skåpet till vänster eller höger. Därigenom kan alla endörrars ihopbyggnadsskåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta är densamma.
- I kombination med det integrerbara montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstoras med upp till 14 %.
- Två öppningar för manöverspakar på framsidan för inbyggnad på olika höjd
- Användningsområden
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 och 2.
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA för typ 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA för typ 12
- Siemens: Manövermekanism med bowdenkabel – kompletta byggsatser
- 3VA9137-0CK12 för 3VA51 upp till 125 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
- 3VA9137-0CK72 för 3VA51 upp till 125 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
- 3VA9277-0CK12 för 3VA52/62 upp till 250 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
- 3VA9277-0CK72 för 3VA52/62 upp till 250 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
- 3VA9477-0CK12 för 3VA53/54/63/64 upp till 600 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
- 3VA9477-0CK72 för 3VA53/54/63/64 upp till 600 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
- Siemens: manövermekanism justerbar i djupled – kompletta byggsatser
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Leveransens omfattning
- Inkl. huvuddörrförregling, täckplåt och fastsättningsmaterial.
- Dimension
- Bredd: 103 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 500 mm - Observera:
- Huven kan endast monteras på endörrarsskåp med dörram
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 i kombination med skåp i serien VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (i kombination med skåp i serie VX)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17 kg
- Bruttovikt
- 19 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177944732
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x2000x500 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj