För induktiv mätning av strömflöde.
- Art. nr.:
- SV 9677860
- Produktbeskrivning
- Kompakt konstruktion utan ändring av inbyggnadsdjup tack vare mekanisk integrering i påbyggnadskomponenten (185 mm centrumavstånd), vilket möjliggör platssparande uppbyggnad.
- Material
- Polyamid
- För byggstorlek
- 1 - 3
- Passar till art. nr.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Märkeffekt
- 2,5 VA
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Rundledare 2,5 mm² (längd 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 250 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Märkfrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,28 kg
- Bruttovikt
- 0,31 kg
- Tullvarukod
- 85043129
- EAN
- 4028177705258
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Strömtransformator, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 1-3 (SV 9677XXX), 250 A/5 A, 50-60 Hz
- Dokumentation
- Safety instructions