Modulkoncept för klimatisering med kylmodul Blue e Total kyleffekt 1,50–2,50 kW

Art. nr.: SK 3307710

Klimatmoduler för kyldörrar. Kyleffekt 1500 till 2500 W.

Art. nr.:
SK 3307710
Produktbeskrivning
Alla kylmoduler kan kombineras individuellt med varje kyldörr. Kylmodulerna är utrustade med energieffektiv Blue e-teknologi med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Kylmodul förberedd för montage i kyldörr
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Märkström max.
Vid 50 Hz: 11,2 A
Vid 60 Hz: 11,8 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 36 A
Vid 60 Hz: 39 A
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35
0,87 kW/1,08 kW
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50
1,07 kW/1,18 kW
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Vid 60 Hz
11,8 A
Observera:
För effektiv drift behövs en 100 eller 200 mm hög sockel
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 1.100 m³/h
Innerkretslopp: 600 m³/h
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,7 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1 t
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Märkspänning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
68 kg
Bruttovikt
73 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177559455
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivning
SK KTS Blue e kylmodul, för profildörrar, 1500 W, 115V, eComfortcontr.
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok