Klimatmoduler för kyldörrar. Kyleffekt 1500 till 2500 W.
- Art. nr.:
- SK 3307740
- Produktbeskrivning
- Alla kylmoduler kan kombineras individuellt med varje kyldörr. Kylmodulerna är utrustade med energieffektiv Blue e-teknologi med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
- Fördelar
- Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kondensor med RiNano-beläggning
Kylmodul förberedd för montage i kyldörr
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon) - Märkström max.
- Vid 50 Hz: 2,5 A
Vid 60 Hz: 2,7 A - Startström (max.)
- Vid 50 Hz: 8,5 A
Vid 60 Hz: 9,2 A - Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,92 kW/1,13 kW
- Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,05 kW/1,25 kW
- Temperaturreglering
- e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
- Vid 60 Hz
- 2,7 A
- Observera:
- För effektiv drift behövs en 100 eller 200 mm hög sockel
- Lufteffekt (friblåsande)
- Ytterkretslopp: 1.100 m³/h
Innerkretslopp: 600 m³/h - Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R-513A
mängd: 0,7 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,44 t - Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
- Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,65 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,05 kW - Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 60 kg
- Bruttovikt
- 66 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177559462
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivning
- SK Modulkoncept för klimatisering, Blue e kylmodul, 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz