Klimatmodulkoncept profildörr TS 8 för inbyggnad av kylmoduler

Art. nr.: SK 3300060

Profildörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.

Art. nr.:
SK 3300060
Produktbeskrivning
Profildörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Profildörr utan förmonterad kylmodul
TS 8-gångjärn, dörröppningsvinkel ca 110°
Observera:
Instruktioner för inbyggnad i 1200 mm breda TS 8 skåp
Om aggregatet placeras till "höger" består 1 förpackning av en profildörr för inbyggnad i den högra apparatskåpshalvan samt en speciell låsdörr för den vänstra halvan.
Vid aggregatläge "vänster" finns det 1 förpackning med en profildörr för inbyggnad i den vänstra halvan. Den befintliga låsdörren kan användas.
Anmärkning om art. nr.
Högerhängd dörr
Passar för
Skåptyp: TS 8: = 800 mm: = 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
30,5 kg
Bruttovikt
34 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177560093
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivning
SK Modulkoncept för klimatisering, profildörrar, för TS, BH: 800x1800 mm
Certifikat
EAC
Datablad
Teknik i detalj