- Art. nr.:
- SK 3300070
- Produktbeskrivning
- Profildörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Profildörr utan förmonterad kylmodul
TS 8-gångjärn, dörröppningsvinkel ca 110°
- Observera:
- Instruktioner för inbyggnad i 1200 mm breda TS 8 skåp
- Om aggregatet placeras till "höger" består 1 förpackning av en profildörr för inbyggnad i den högra apparatskåpshalvan samt en speciell låsdörr för den vänstra halvan.
- Vid aggregatläge "vänster" finns det 1 förpackning med en profildörr för inbyggnad i den vänstra halvan. Den befintliga låsdörren kan användas.
- Anmärkning om art. nr.
- Högerhängd dörr
- Passar för
- Skåptyp: TS 8: = 800 mm: = 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 31 kg
- Bruttovikt
- 35 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177560116
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivning
-
SK Modulkoncept för klimatisering, profildörrar, för TS, BH: 800x2000 mm