Klimatmodulkoncept kyldörr VX25 för inbyggnad av kylmoduler

Art. nr.: SK 3201820

Kyldörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.

Art. nr.:
SK 3201820
Produktbeskrivning
Kyldörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX. Kyldörrarna smälter in perfekt i den övergripande skåpbilden.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kyldörr utan förmonterad kylmodul
180°-gångjärn, dörröppningsvinkel ca 130°
Anmärkning om art. nr.
Passar för VX skåp
För 1200 mm breda VX skåp kan den befintliga dörren användas – oavsett om aggregatposition till vänster eller höger valts
Högerhängd dörr
Passar för
Skåptyp: VX: = 800 mm: = 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
35 kg
Bruttovikt
37,4 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177925748
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeskrivning
SK climate control door for cooling module,, for VX25 800 mm wide, 1800 mm high, door hinge right
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok