Kyldörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.
- Art. nr.:
- SK 3201840
- Produktbeskrivning
- Kyldörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX. Kyldörrarna smälter in perfekt i den övergripande skåpbilden.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kyldörr utan förmonterad kylmodul
180°-gångjärn, dörröppningsvinkel ca 130° - Anmärkning om art. nr.
- Passar för VX skåp
- För 1200 mm breda VX skåp kan den befintliga dörren användas – oavsett om aggregatposition till vänster eller höger valts
- Vänsterhängd dörr
- Passar för
- Aggregatposition vänster
- Passar för
- Skåptyp: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Skåptyp: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 25,7 kg
- Bruttovikt
- 26,8 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177925717
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeskrivning
- SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge left
- Förklaringar
- Declaration of conformity - F-gas regulation