Med 5 öppningslägen upp till en maximal öppningsvinkel på ca. 85°.
- Art. nr.:
- TS 8801260
- Produktbeskrivning
- 5 öppningslägen upp till en maximal öppningsvinkel på ca 85°.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,352 kg
- Bruttovikt
- 0,403 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Uppfällbart stöd för lucka, gångjärn upptill
- Dokumentation
- Manual