Produkten utgår ur sortimentet: 31 jan. 2020
- Art. nr.:
- SZ 2305000
- Produktbeskrivning
- Täckning av håltagning i dörr för alla vanliga bildskärmar upp till 482,6 mm (19").
- Leveransens omfattning
- Inkl. säkerhetsglasskiva
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Dimension
- Bredd: 470 mm
Höjd: 430 mm - Montagehålbild
- Bredd:415 mm
Höjd:375 mm - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 375 mm
Glasrutans höjd: 325 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,899 kg
- Bruttovikt
- 3,099 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SZ skärmram, för dörrbredd 600/800 mm
- Dokumentation
- Info sheet