avslutningslucka med gångjärn upptill för VX

Art. nr.: VX 8620500

E-Nummer: E2501970

För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutbyggnad och skyddsbalk.

Art. nr.:
VX 8620500
Produktbeskrivning
För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutformning och skyddsbalk.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Täckplåt
Gångjärn
Vridlås med 3 mm låsinsats
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 300 mm
Passar för
Bredd: 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,7 kg
Bruttovikt
4,317 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivning
VX Trim panel, hinged at the top, WH: 600x300 mm
Dokumentation
Info sheet