För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutbyggnad och skyddsbalk.
- Art. nr.:
- VX 8620501
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutformning och skyddsbalk.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Täckplåt
Gångjärn
Vridlås med 3 mm låsinsats
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Höjd: 300 mm
- Passar för
- Bredd: 800 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,92 kg
- Bruttovikt
- 5,52 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivning
- VX Trim panel, hinged at the top, WH: 800x300 mm
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Info sheet