avslutningslucka med gångjärn upptill för VX

Art. nr.: VX 8620.502

E-Nummer: E2501972

För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutbyggnad och skyddsbalk.

Art. nr.:
VX 8620.502
Produktbeskrivning
För inbyggnad av manöver- och displaykomponenter, i kombination med modulär frontutformning och skyddsbalk.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Täckplåt
Gångjärn
Vridlås med 3 mm låsinsats
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 300 mm
Passar för
Bredd: 1.200 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,89 kg
Bruttovikt
8,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177922594
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivning
VX Trim panel, hinged at the top, WH: 1200x300 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Info sheet