Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar.
- Art. nr.:
- VX 9682350
- Utförande
- med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Frontplåt
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Vid användning av frontplåtar IP 2X ska en takplåt med kapslingsklass IP 2X väljas för ventilationen upptill
- Dimension
- Höjd: 300 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,88 kg
- Bruttovikt
- 4,28 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 16,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177929838
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 1000x300 mm sheet steel
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Manual