Frontplåt, nedtill, ventilerad för VX

Art. nr.: VX 9682352

Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
VX 9682352
Utförande
med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Frontplåt
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Vid användning av frontplåtar IP 2X ska en takplåt med kapslingsklass IP 2X väljas för ventilationen upptill
Dimension
Höjd: 300 mm
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,9 kg
Bruttovikt
5,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177929944
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 1200x300 mm sheet steel
Dokumentation
Manual