Som avslutning upptill vid användning av deldörrar.
- Art. nr.:
- SV 9682312
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- Som avslutning upptill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas. Den spröjs som behövs för montage medföljer i leveransen av de monterade deldörrarna.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Bredd: 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,55 kg
- Bruttovikt
- 2,705 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177981409
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- SV frontplåt för VX, upptill, IP 54, BH: 1200 x 100 mm
- Dokumentation
- Manual