- Art. nr.:
- SV 9682.326
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- Som avslutning upptill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas. Den spröjs som behövs för montage medföljer i leveransen av de monterade deldörrarna.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 300 mm
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,08 kg
- Bruttovikt
- 3,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 12 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177929678
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
-
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 600x300 mm sheet steel