Montagehållist för deldörr

Artikelnummer: SV 9681.206

För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m.

Artikelnummer:
SV 9681.206
Produktbeskrivning
För montage i efterhand på deldörrar. Montagehållisterna har 25 mm raster och kan användas för individuella påbyggnader, som t.ex. kabelkanaler och slanghållare på dörrens baksida. Montagehållistens håldiameter: 4,5 mm.
Material
Stålplåt, 1 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
398 mm
Montagekrav
För skåpbredd 1000 mm 1 × 9681.204 och 1 × 9681.206
För skåpbredd 1200 mm 2 × 9681.206
Dimension
Längd: 398 mm
Passar för
Bredd: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
1,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177930049
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivning
SV Perforated mounting strip, L: 398 mm, for partial door WH: 600x150-800 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Info sheet
Manual