För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m.
- Art. nr.:
- SV 9681208
- Produktbeskrivning
- För montage i efterhand på deldörrar. Montagehållisterna har 25 mm raster och kan användas för individuella påbyggnader, som t.ex. kabelkanaler och slanghållare på dörrens baksida. Montagehållistens håldiameter: 4,5 mm.
- Material
- Stålplåt, 1 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 598 mm
- Dimension
- Längd: 598 mm
- Passar för
- Bredd: 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 1,9 kg
- Bruttovikt
- 1,914 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177930032
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivning
- SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual