Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.
- Art. nr.:
- SV 9682108
- Produktbeskrivning
- Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Deldörr
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130°
- Lås
- Antal lås: 2
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 800 mm - Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 15,04 kg
- Bruttovikt
- 16,04 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 61,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177929159
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- VX Partial door, WH: 1000x800 mm, sheet steel
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Manual