Deldörr för VX

Art. nr.: SV 9682156

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Art. nr.:
SV 9682156
Produktbeskrivning
Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Deldörr
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130°
Lås
Antal lås: 4
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 1.600 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12 kg
Bruttovikt
13,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177928855
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
VX Partial door, WH: 400x1600 mm sheet steel
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual