Deldörr för VX

Art. nr.: SV 9682161

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Art. nr.:
SV 9682161
Produktbeskrivning
Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Deldörr
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130°
Lås
Antal lås: 1
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 150 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,5 kg
Bruttovikt
2,9 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
11 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177928879
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
VX Partial door, WH: 600x150 mm sheet steel
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual