- Art. nr.:
- SV 9682181
- Produktbeskrivning
- Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Deldörr
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130°
- Lås
- Antal lås: 1
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 150 mm
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,15 kg
- Bruttovikt
- 3,78 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177928817
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
VX Partial door, WH: 800x150 mm sheet steel