Deldörr för VX

Artikelnummer: SV 9682.186

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

Artikelnummer:
SV 9682.186
Produktbeskrivning
Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Deldörr
Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130°
Lås
Antal lås: 2
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 600 mm
Passar för
Bredd: = 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,3 kg
Bruttovikt
10,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
39,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177928930
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
VX Partial door, WH: 800x600 mm sheet steel
Godkännanden
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Load brochure
Manual