Frontplåt, nedtill, sluten för VX

Art. nr.: SV 9682332

Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
SV 9682332
Utförande
Stängd
Produktbeskrivning
Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Frontplåt
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,24 kg
Bruttovikt
3,714 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177929951
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 1200x100 mm sheet steel
Dokumentation
Manual