Frontplåt, nedtill, sluten för VX

Art. nr.: SV 9682336

Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
SV 9682336
Utförande
Stängd
Produktbeskrivning
Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Frontplåt
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,6 kg
Bruttovikt
1,985 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177929937
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 600x100 mm sheet steel
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual