- Art. nr.:
- SV 9682340
- Utförande
- Stängd
- Produktbeskrivning
- Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Frontplåt
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 300 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,46 kg
- Bruttovikt
- 5,86 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 22,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177929920
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
-
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 1000x300 mm sheet steel