Frontplåt, nedtill, sluten för VX

Art. nr.: SV 9682.344

Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
SV 9682.344
Utförande
Stängd
Produktbeskrivning
Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Frontplåt
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 300 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,15 kg
Bruttovikt
2,575 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177929821
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 400x300 mm sheet steel
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual